SI

- Tillförlitlig övervakning av flytande och gasformiga medier i rör
- Kostnadsoptimerad instegsmodell för att börja med flödesövervakning
- Rätt adapter och monteringstillbehör för varje applikation
- Manövrering via två knappar eller parameterinställning via IO-Link
- Lysdiodstapelindikator för visning av kopplingspunkter och flödesförhållanden
- Låg installationskostnad jämfört med inline-givare
Till produkterna
SA

- Trendövervakning av vattenbaserade medier, oljor och luft
- Tydlig visning av processvärden inkl. växling mellan rött och grönt
- Optimal uppriktning tack vare roterbar display
- Bekväm manövrering med tre knappar eller parameterinställning via IO-Link
- Versioner med olika längder på mätspetsen
- Hög flödeshastighet upp till 6 m/s tack vare inlärningsfunktion
Till produkterna
SF

- Utvärderingsenhet och kompakt givarspets bildar en utrymmesbesparande lösning
- Trendövervakning av flytande och gasformiga medier, även i ATEX-områden
- Motståndskraftig mot höga temperaturer och aggressiva medier
- Mycket hög trycktålighet upp till 300 bar
- Rätt adapter och anpassade mätspetslängder för varje applikation
Till produkterna
SL

- Enkel övervakning av luftflödet
- För användning i ventilationssystem inom byggnadsteknik
- Enkel inställning av önskat nedsänkningsdjup för givaren
- Signalutmatning via potentialfria reläkontakter
- Intuitiv inställning av brytpunkt via potentiometer
Till produkterna