• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

Innovationer inom filtreringssystem: Ökad säkerhet vid dryckestillverkning med ifm

Industri 4.0
Nätverk
Industriell kommunikation
IO-Link
Videorapport

Romfils system bearbetar ett stort antal olika medier, med vin som den primära produkten. Automation är nyckeln till att säkerställa att Romfils filtrerings- och rengöringsprocesser fungerar effektivt. För att uppnå detta har ifm tillhandahållit en rad olika givae för att säkerställa att systemet fungerar säkert och smidigt.

ifms Foodmag-givare , med sin hygieniska design, ökar också säkerheten för kunder inom livsmedelsindustrin. Den integrerade konduktivitetssensorn eliminerar också behovet av ytterligare en komponent, vilket ytterligare effektiviserar Romfils verksamhet. Integrationen av IO-Link-teknik är en stor fördel för Romfil, eftersom de kan skicka oprogrammerade givare som reservdelar och programmera dem direkt via systemet, antingen på distans eller lokalt.

Om Romfil

Romfil GmbH är en ledande tillverkare av automatiserade filtreringssystem för dryckesindustrin.

Om Romfil

Romfil GmbH är en ledande tillverkare av automatiserade filtreringssystem för dryckesindustrin.