Monk Conveyors - Implementering av IO-Link-givare för optimering av utrustning för transportband
Videorapport
Implementering av IO-Link-givare för optimering av utrustning för transportband. Tack vare IO-Link kan Monk conveyors minimera kabeldragningen i fält när de bygger och installerar transportutrustning och maskiner. Monk conveyors fungerar som systemintegratör: De sammanför transportörer och kundernas maskiner samt styrsystemet till en färdig nyckelfärdig lösning.
Det är mycket kabeldragning på fältet som måste göras för att transportörerna ska kunna arbeta effektivt. ifms automationslösningar är en särskild fördel för transportörssystemen tack vare IO-Link-tekniken kan själva kabeldragningen och tiden för kabeldragning minskas, och det går att få mer insyn i och övervakning av systemet.