• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

Optimering av torkningsprocessen för ved med programvaran ifm moneo

Övriga branscher
Träindustri
Övervakning och underhåll
Produktens kvalitet Fjärrövervakning
Videorapport

Biogasanläggningen på Kögelhof producerar stora mängder värme, som bland annat används för att torka ved. Torkboxarna rymmer 300 m³ ved, som levereras fuktig och torkas med varmluft. Vatten med en temperatur på 70 grader från biogasanläggningen leds via rör till värmeväxlaren, där kall friskluft värms upp till 60 grader och sedan tillförs till boxen genom underjordiska kanaler. Den varma luften används för att få avlägsna fukten från från veden. Nästan 40 ton vatten avlägsnas .

Givare används vid flera olika punkter under vedtorkningsprocessen. Till exempel mäts temperaturen och luftfuktigheten på olika ställen för att optimera torkningsprocessen. Tack vare ifm:s programvara moneo kan alla givare övervakas, vilket leder till kortare torkningstider och därmed högre effektivitet.

Om gården Kögelhof

Biogasanläggningen byggdes på gården Kögelhofår 2004. Familjen Müller, som äger gården, fortsatte med mjölkproduktion i ytterligare fyra år innan de 2008 helt övergick till biogasproduktion.

Om gården Kögelhof

Biogasanläggningen byggdes på gården Kögelhofår 2004. Familjen Müller, som äger gården, fortsatte med mjölkproduktion i ytterligare fyra år innan de 2008 helt övergick till biogasproduktion.