• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

Ökad effektivitet i hanteringen av metallpaneler resulterar i besparingar på 50%

Fordonsteknisk
Slutmontering
Effektivitet
Kostnad
Fallstudie

OPD100 bidrar till att minska materialhanteringskostnaderna med ett femsiffrigt belopp i den tyska fordonstillverkningsanläggningen

Motståndskraftig mot främmande
ljus upp till 20000 lux
Flexibel, avståndsoberoende
objektpositionering
Snabb installation
Ingen expertkunskap behövs

Resultat

  • PMD Profiler detekterar tillförlitligt två paneler som är placerade ovanpå varandra
  • Minskade transportvägar och lagringskostnader
  • Motståndskraftig mot främmande ljus och lätt att placera
  • Enkel installation på bara några minuter, ingen expertkunskap behövs

Utmaningen

I BIW-monteringslinjerna i biltillverkningsanläggningar uppstår höga materialhanteringskostnader under produktionen på grund av leveransen av halvfärdiga produkter från stansningsanläggningen till produktionslinjen. Till exempel behöver cirka 4000 dörrpanelskomponenter per dag transporteras med lastbil.

Kapaciteten hos de lastbilar och lastbärare som används för att transportera dörrarna påverkar antalet nödvändiga transportvägar och därmed direkt logistikkostnaderna. Dessutom krävs ledigt utrymme i närheten av produktionslinjerna för delar som behöver lagras innan de matas in i produktionslinjen.

Därför erbjuder varje lastbärares kapacitet stora möjligheter att minimera logistikkostnader och lagringsutrymme. Målet var att minska kostnaderna för materialhantering och samtidigt bibehålla produktionskvaliteten. Tanken var att lastbäraren skulle transportera dubbelt så många dörrpanelskomponenter. Detta sparar 50% i materialhanteringskostnader och även 50% i lagringskostnader (erforderligt utrymme). Men eftersom roboten inte kunde lossa varje enskild panel från lastbäraren på ett säkert sätt behövde detta säkerställas med hjälp av ett extra givarsystem.

Vår kund

En av Tysklands ledande fordonstillverkare använder olika visionssystem i sina fabriker för att kontinuerligt implementera effektivare transportvägar. Med elektromobilitet och miljöhänsyn som förändrar fordonsindustrin spelar förbättrad resurseffektivitet i användningen av råmaterial och komponenter också en nyckelroll i tillverkningen. Transportvägarna förbättras och effektiviseras kontinuerligt. För att uppnå detta bestämde sig vår kund för att förlita sig på ifm:s erfarenhet.

Vår kund

En av Tysklands ledande fordonstillverkare använder olika visionssystem i sina fabriker för att kontinuerligt implementera effektivare transportvägar. Med elektromobilitet och miljöhänsyn som förändrar fordonsindustrin spelar förbättrad resurseffektivitet i användningen av råmaterial och komponenter också en nyckelroll i tillverkningen. Transportvägarna förbättras och effektiviseras kontinuerligt. För att uppnå detta bestämde sig vår kund för att förlita sig på ifm:s erfarenhet.

Lösningen Varför ifm?

Det var här OPD100 kom in i bilden. Med bara några få knapptryckningar kunde givaren snabbt installeras och på ett säkert sätt upptäcka när två paneler i stället för en hade placerats på varandra.

Tack vare profilgivaren (OPD100) har vi minskat klyftan mellan de ganska enkla och billiga avståndsgivarna och de komplexa och ibland mycket kostsamma visionssystemen. Profilgivaren är en riktig allround-enhet och erbjuder en lösning för många tillämpningar inom kvalitetskontroll och positionsdetektering.

Vi kan erbjuda våra kunder en mycket robust lösning som fungerar tillförlitligt även i främmande ljus och med föremål i olika färger. Föremålen kan placeras mycket flexibelt inom laserlinjen, och det speciella är att givaren kan ställas in på några minuter utan ytterligare mjukvara tack vare de tre knapparna.

Efter att ha testats framgångsrikt i en anläggning lades denna tillämpning omedelbart till i ytterligare produktionssystem. Så allt som allt har en liten investering lett till en förbättring och till kostnadsbesparingar.

Fallstudier: Ökad effektivitet i hanteringen av metallpaneler resulterar i besparingar på 50%

Dessa teman kanske även intresserar dig: