- Kalibreringstjänst
- Vibrationsgivare
Kalibrering av vibrationsgivare
ISO-kalibrering av vibrationsgivare
Den jämförande mätningen av vibrationsgivare utförs genom jämförelse av det uppmätta värdet för den givare som ska kalibreras med det för en standardaccelerometer.
Den givare som ska kalibreras och referensgivaren monteras på ett sandstensbord och ställs in på en sinusformad svängning inom ett definierat frekvensområde. Förutom nollpunkten utförs kalibrering i frekvensområdet mellan 20 Hz och 800 Hz med en konstant vibrationshastighet på 10 mm/s vid 11 mätpunkter från tredjedelsoktavområdet.
Kalibrering sker via den analoga utgången (ström) som standard i fabriksinställningen.
Kalibrering av vibrationsgivare