• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. ifm mate
  2. Produkt
  3. Event Logger

ifm mate: Event Logger

Fler insikter för optimala resultat

Hur ofta passerar återkommande fel i dina processer obemärkt förbi? Vet du verkligen var tid går förlorad i din produktion? Hur mycket mer skulle du kunna åstadkomma med djupare insikter i dina produktionsprocesser?

Med den senaste software-uppdateringen version 1.5.0 och inkluderad Event Logger licensutökningen, har vi just dessa utmaningar i åtanke.

ifm mate kunde redan tidigare upptäcka när och var avvikelser inträffar, men nu kan dessa event namnges och kommuniceras. Detta ger dig möjligheten att få djupare insikter i dina produktionsprocesser och att optimera dem på ett riktat sätt.

Vad innehåller Event Logger?

Integrationen av MQTT-gränssnittet möjliggör prenumeration på och utvärdering av utvalda event. Det gör det möjligt att upptäcka och förbättra ineffektiva processer.

Den digitala fellistan innehåller en anpassad lista över fel (till exempel kalla lödpunkter, skadade eller defekta komponenter), som kan sparas i ifm mate för varje specifikt användningsområde och väljas vid ett fel. Det går sedan att korrelera denna information med annan processinformation via MQTT.

Event Logger erbjuder följande fördelar för din produktion:

Identifiera tidstjuvar i dina produktionsprocesser

Upptäck regelbundet återkommande fel i produktionsprocessen

Optimera produktionsprocesser och eliminera felkällor

Exempel: Felanalys för processoptimering

På en manuell arbetsstationär arbetarna ansvariga för att slutföra en delmontering. Detta innebär sex steg och en lödningsprocess. Under det efterföljande elektriska testet upptäcks återkommande defekter, och det är oklart vid vilken punkt i processen felen uppstår.

Möjliga felkällor:

  • Kalla lödpunkter
  • Saknade komponenter
  • Användning av felaktiga komponenter

Med Event Logger och fellistan som en del av ifm mate-systemet, kan dessa fel systematiskt upptäckas och analyseras.

Felaktigt grepp och avvikelser från angiven process upptäcks automatiskt av ifm mate. Arbetaren dokumenterar även varje identifierbart fel direkt under monteringsprocessen genom att öppna fellistan och välja det fel som har inträffat (t.ex. ”Kall lödpunkt”).

Det gör det möjligt att upptäcka mönster och vidta riktadeåtgärder för att rätta fel, vilket minskar felmarginalen och förbättrar produktionskvaliteten.

Hur fungerar Event Logger?

  • Eventskapande: Ifm mate worker assistance-systemet skapar event med relevant information (t.ex. fält-ID, sekvens-ID, tidsstämpel, specifik data som nummer eller givarvärde).
  • Publicera: Dessa event skickas till en MQTT broker via MQTT-protokoll. Brokern fungerar som en mellanhand som tar emot meddelanden från sändare (t.ex. Ifm mate) och vidarebefordrar dem till rätt prenumeranter.
  • MQTT broker: MQTT-brokern tar emot meddelandet och lagrar det tillfälligt. Den kontrollerar vilka klienter (t.ex. IT-system) som prenumererar på denna typ av meddelande.
  • Prenumerera: IT-infrastrukturen har registrerats som prenumerant för felmeddelanden. MQTT-brokern skickar vidare meddelandet till alla registrerade prenumeranter.
  • Bearbetning i IT: IT-systemet tar emot meddelandet och bearbetar det vidare. Detta kan inkludera att dokumentera felet, trigga alarm eller att initiera korrigerande åtgärder.