• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produktnyheter
  2. Bildbearbetning / Identifikation
  3. RFID-handdator med skanner för 1D-/2D-koder och SAP-integration

RFID-handdator med skanner för 1D-/2D-koder och SAP-integration

smart logistik

Optimering av logistikprocesser, förbättring av lagerprecisionen

Digitaliseringen av internlogistiken underlättas ytterligare av den nya handhållna RFID Ident-enheten. Denna kompakta och robusta mobila enhet förenar RFID-teknik för HF/NFC och UHF med en kraftfull 1D/2D-kodläsare i ett och samma system. Detta möjliggör flexibel identifikation av varor överallt inom företaget, antingen via RFID-tagg eller streckkod.

Tack vare sin modulära konstruktion med valfria UHF-moduler som kan kopplas in anpassar sig Ident-handhållaren enkelt efter förändrade behov. Den intuitiva driften via Android-baserade appar garanterar god användarvänlighet, även för användare utan tidigare erfarenhet.

Gränssnitt för SAP

Genom att köpa en SFI-licens kan man få direkt åtkomst till SAP ERP-system via handdatorn Ident med hjälp av ett SAP Fiori-webbgränssnitt. Det går därför att hantera beställningar i realtid på mobila enheter. Ett annat sätt att integrera data i ERP-systemet är att använda FTP-servern, antingen trådlöst (Wi-Fi) eller via en dockningsstation (Ethernet). Det finns även ett gränssnitt till ifm:s programvarusvit moneo Track & Trace.

Applikationer

Typiska applikationer för den mångsidiga handhållna enheten Ident är bland annat optimering av processerna för varumottagning och varuleverans, inventering och orderplockning. Mobil identifikation direkt vid porten eller på lagringsplatsen påskyndar processerna, förhindrar fel och sparar värdefull tid. Detta gör också att efterföljande datainmatning, till exempel vid returer eller efterleveranser, går snabbt och smidigt.

Handhållna enheten Ident möjliggör smidig övervakning av arbetsstegen och säkerställer att kvalitetskraven uppfylls även i tuffa miljöer. Det ger maximal insyn i hela produktionskedjan genom fullständig spårbarhet, vilket gör processerna mer effektiva och säkerställer att kvalitetskraven uppfylls på ett tillförlitligt sätt.