- Produktnyheter
- Anslutningsteknik
- En Y-kabel för många olika applikationer
En Y-kabel för många olika applikationer
En lösning för alla tänkbara applikationer
Två givare, en ingång? Det är tack vare Y-kablarna som detta är möjligt. Inom verktygsmaskiner, livsmedelsindustrin och mobila arbetsmaskiner sammanförs information från två givare till en enda port. Detta minskar antalet nödvändiga ingångar och sparar utrymme.
Tack vare sin höga stöt- och vibrationsbeständighet, i kombination med skyddsklasserna IP65, IP67, IP68 och IP69, är Y-kablar också perfekta för krävande applikationer. Den beprövade ecolink-tekniken gör det till en barnlek att ansluta utan fel.
Olika kopplingsalternativ
För maximal flexibilitet i alla applikationer finns våra Y-kablar med olika anslutningsalternativ:
- Sammanfoga två givare (digitala och/eller analoga) till en port
- Sammanfoga två digitala givare till en port
- 1-till-1-koppling, t.ex. för OR-sökningar
- Sammanfoga två digitala givare med M8-kontakter till en M12-port