- Produktnyheter
- IIoT lösningar
- Snabb åtkomst till produktionsdata via direkt anslutning till molnet
Snabb åtkomst till produktionsdata via direkt anslutning till molnet
Ett enkelt sätt att börja använda molnet
Med io-key blir det enkelt att komma igång med Industrial IoT. Oavsett om det är i avlägsna anläggningar, inom transport och logistik eller mitt i produktionen: två IO-Link-givare kan anslutas direkt till io-key, och ytterligare givare kan läggas till med hjälp av lämpliga tillbehör. Io-nyckeln överför sensordata direkt till moneo Cloud, där de visualiseras, analyseras och övervakas via en intuitiv instrumentpanel. Tack vare den integrerade mobila anslutningen behövs ingen ytterligare hårdvara eller komplex IT-integration för att effektivt utnyttja data.
Säker och tillförlitlig
io-key är särskilt lämplig för svåråtkomliga eller avlägsna system tack vare den trådlösa kommunikationen via mobilnät. Den kräver endast strömförsörjning för att fungera.
Med sin robusta konstruktion och IP65-skyddsklass fungerar io-key även i tuffa industriella miljöer. Dessutom drivs moneo Cloud i certifierade datacenter och uppfyller de högsta säkerhetsstandarderna.