• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produktnyheter
  2. Givare
  3. LMH punktnivågivare med keramisk mätspets

LMH punktnivågivare med keramisk mätspets

Tillförlitlig nivådetektering i friterings-, pastöriserings- och kondenseringsprocesser

LMH-punktnivåsensorn säkerställer tillförlitlig detektering av mediet, oavsett om det är vatten- eller oljebaserat, även vid kontinuerligt höga temperaturer på upp till 250 °C. Inom industriell livsmedelsproduktion, t.ex. fritering, mjölkpastörisering eller CIP/SIP-processer, bidrar givaren till att upprätthålla en konstant processkvalitet. Detsamma gäller för högtemperaturapplikationer inom läkemedels-, kemi- och bioteknikindustrin.

Sensor för punktnivå- och temperaturdetektering

Mätspetsen är tillverkad av ren, robust keramik som vanligtvis används av ifm. Att den är så motståndskraftig mot abrasiva medier garanterar en lång livslängd för LMH. Givarens förmåga att överföra både mediets temperatur och punktnivån via IO-Link minskar behovet av extra mätpunkter.

Depositionsundertryckning för att säkerställa exakta och tillförlitliga resultat

LMH erbjuder den effektiva undertryckning av mediaavlagringar som redan är känd från LMT-punktnivågivaren. Felaktig omkoppling, som kan leda till att behållare blir tomma eller överfyllda, elimineras.

Flexibilitet genom tätningskoncept

Nivågivaren är konstruerad för användning i både hygieniska och industriella miljöer. Anpassningen till individuella förhållanden förenklas genom det sofistikerade tätningskonceptet.

Köp produkt