• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produktnyheter
  2. Givare
  3. Trycktåliga givare för avkänning av ändlägen

Trycktåliga givare för avkänning av ändlägen

Applikationer

Givarna har utvecklats speciellt för ändlägesavkänning i hydraulcylindrar. De kan installeras flush eller quasi-flush med hjälp av en gänga och kommer att exakt detektera stålmålet på kolvstången. Med sin höga tryckklassning och förmåga att detektera ferromagnetiska metaller är dessa sensorer väl lämpade för ett brett spektrum av applikationer, även i andra hydrauliska komponenter, t.ex. ventiler eller pumpar.

Två typer för ett brett spektrum av krav

Den standardiserade gängade typen gör att givaren kan installeras och justeras flexibelt på olika hydraulcylindrar, vilket gör att en enda givare kan täcka olika cylindertyper. Den speciella M9H-typen levereras med ett ändstopp. Detta förenklar installationen avsevärt när alltid samma cylindertyp används.

Mervärde med IO-Link

Givarversioner med IO-Link erbjuder ytterligare funktioner som räknare för slag- eller kopplingscykler eller unik givaridentifiering, medan tidsövervakning mellan ändlägen och temperaturmätning möjliggör behovsbaserat underhåll.

Produkter