- Produktnyheter
- Givare
- SU Puresonic Mobile ultraljudsflödesgivare
SU Puresonic Mobile ultraljudsflödesgivare
Säkerställ processkvaliteten för mobila maskiner
SU Puresonic Mobile-ultraljudsflödesgivaren kännetecknas av en displayfri design och hög temperaturtålighet. Den är idealisk för mobila applikationer och processer med permanenta medietemperaturer på upp till 120°C. Exempel på detta är processer för temperaturkontroll, gödselmaskiner inom jordbruksteknik och betongblandare. Givaren detekterar på ett tillförlitligt sätt det volymetriska flödet för ett brett spektrum av vattenbaserade medier, inklusive bekämpningsmedel, glykolblandningar och oljor.
Robust mätrör utan strukturer
Mätröret i SU Puresonic Mobile är tillverkat av rostfritt stål och är fritt från mätelement, tätningar och rörliga delar. Detta innebär att fel på grund av skador, läckor eller blockeringar utesluts från början, liksom konstruktionsrelaterade tryckfall.