• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produktnyheter
  2. IIoT lösningar
  3. ifm Agent programvara

ifm Agent programvara

Mångsidig gränssnittsprogramvara för Industri 4.0

ifm Agent är en kraftfull gränssnittsprogramvara som möjliggör enkel och tillförlitlig kommunikation mellan maskiner och programvarulösningar. Med stöd för ett brett utbud av gränssnitt, inklusive Simatic S7, Modbus TCP, OPC UA och MQTT, erbjuder ifm Agent maximal flexibilitet. MQTT-anslutning möjliggör till exempel även dataöverföring till externa molnsystem.

Oavsett om produktionsdata behöver överföras till mjukvarulösningar eller information återkopplas till maskinstyrningar, täcker ifm Agent ett brett spektrum av applikationsscenarier. Tack vare det intuitiva användargränssnittet är ifm Agent också lämplig för användare utan hög IT-kunskap.

Detta innebär att både interna systemintegratörer och användare kan dra nytta av enkel drift och omedelbar beredskap för användning.

Framtidssäker och mångsidig integration

Kontinuerliga uppdateringar säkerställer att ifm Agent alltid är aktuell. Nya gränssnitt gör att den även kan uppfylla framtida krav.

Den är lämplig både för nya projekt och för eftermontering i befintliga system. Tack vare dubbelriktad kommunikation möjliggör den datautbyte med moneo samt med andra destinationer som databaser och MES-system1).

ifm Agent erbjuder flexibla distributionsalternativ: Den kan installeras direkt på Windows- eller Linux-system, eller drivas via en appliance. Oavsett vilket upplägg som väljs kan agenten införlivas i moneo IIoT-plattformen där den sömlöst integreras med moneo -strukturen och ingår i licenshanteringen.

Upplev hur enkel industriell kommunikation kan vara med ifm Agent.

1) För anslutning till MES-system kan moneo-infopunkter krävas.