• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. moneo IIoT-plattformen
  2. Produkter
  3. moneo IIoT-kontakter
  4. ifm Agent

ifm Agent - maskin och programvara sömlöst sammankopplade

Maximera din effektivitet med ifm Agent - den kraftfulla gränssnittsmjukvaran som säkerställer smidig och tillförlitlig kommunikation mellan maskiner och digitala miljöer. Oavsett om du överför data från dina produktionssystem till mjukvarulösningar eller skickar tillbaka information till dina maskinstyrningssystem: Med sitt breda utbud av gränssnittger ifm Agent den flexibilitet och tillförlitlighet som dina processer kräver.

ifm Agent är den ideala lösningen för företag som söker en användarvänlig och mångsidig programvara. Den är utformad för att förenkla arbetet för interna systemintegratörer och har ett intuitivt användargränssnitt som guidar användarna genom konfigurationsprocessen.

Dina fördelar

Flexibel i applikationen

Universellt tillämpbar - oavsett sektor eller bransch.

Lätt att använda

Intuitivt användargränssnitt med steg-för-steg-instruktioner och ett omfattande hjälpavsnitt.

Framtidssäkrad

Kontinuerliga uppdateringar och integrering av nya gränssnitt.

Sömlös integration i moneo-strukturen

Helt integrerad i moneos struktur och licenshantering.

För varje projektfas

Lämplig både för eftermontering (brownfield) och nya installationer (greenfield).

Tillgängliga gränssnitt

Kommunikationsgränssnitt: ifm IO-Link-master; Allen-Bradley (Rockwell); AMQP Client; File; FTP; HTTP; Modbus TCP; moneo; MQTT Broker; MQTT Client; MSSQL; MySQL; ODBC; OPC UA Client; Serial; SIMATIC S7; TCP Client; TCP Server; VSE

Funktionella gränssnitt: Initialize; IODD Parser; SendEmail; TagDatabase; Timer

Detta är bara början - fler gränssnitt kommer att följa.

Applikaitonsexempel för ifm Agent

  • Modbus TCP: Automatisk avläsning av förbrukningsdata från integrerade elmätare.
  • OPC UA: Direkt anslutning av PLC:er till centrala mjukvarusystem.
  • MQTT: Säker överföring av produktionsdata till externa molnplattformar.

ifm Agent förenklar kopplingen mellan dina maskiner och programvarumiljöer som aldrig förr. Oavsett om det gäller ett litet eftermonteringsprojekt eller en komplett smart fabrik - den här programvaran utvecklas i takt med dina krav och håller din infrastruktur redo för framtiden.

Upplev hur enkelt det kan vara med industriell kommunikation!