• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produktnyheter
  2. Givare
  3. Med DNV-GL-godkännande för tuffast möjliga maritim användning

Med DNV-GL-godkännande för tuffast möjliga maritim användning

Tillförlitliga tryck-, temperatur- och flödesgivare med DNV-GL-godkännande för sjöfart

  • DNV-GL-godkännande för användning på skepp
  • Trycktransmitter med analogutgång 4–20 mA
  • Temperatursändare med analogutgång 4–20 mA och IO-Link
  • Flödesgivare med programmerbar kopplingsutgång
  • Doppgivare med analogutgång 4–20 mA och extra ATEX-godkännande

Tillförlitlig även under hårdast möjliga villkor
Med DNV-GL-godkännande kan de beprövade vätskegivarna från ifm nu även användas maritimt. Med de här godkända komponenterna faller hinder i skepps- resp. anläggningsgodkännandet bort för användaren. Givarna utmärker sig tack vare sin kompakta konstruktion och robusthet och är därför utmärkt lämpade för krävande användning, t.ex. inom hydraulik. Dessutom ger ifm 5 års garanti.