• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. moneo IIoT-plattformen
  2. Kom igång med moneo
  3. moneo för maskintillverkare (OEM)

moneo remoteConnect: Säkert fjärrunderhåll för dina maskiner

Spara tid, sänk resekostnaderna och öka andelen reparationer som utförs för första gången. Med moneo remoteConnect från ifm får du säker och snabb fjärråtkomst till dina system - över hela världen, krypterat och utan begränsningar i datavolym.

Plattformen är enkel att använda och kräver ingen programmering eller tidigare IT-kunskaper. Den är tillverkaroberoende och ger direktåtkomst till alla IP-aktiverade enheter. Detta gör att du kan lösa problem snabbare, öka tillgängligheten för dina maskiner och förbättra servicekvaliteten på ett hållbart sätt.

Fördelarna med remoteConnect för industrimaskiner

Förbättra din effektivitet och svarstid

fjärranslutning: Uppkopplad över hela världen som om du vore direkt på plats

Jämförelse av tekniker för fjärråtkomst

Besök på plats

IT-VPN:er

Befintliga OT-lösningar för fjärrunderhåll

remoteConnect

Operativ teknik (produktionsområde)
Enkel inställning
Direkt åtkomst till maskinen/komponenterna
Oberoende av kundens tillgänglighet
Central hantering av enheter Individuellt för
varje kund
IT-kunskaper krävs Lite Stark Stark Lite
Begränsning av VPN-datatrafik Ingen Obegränsad Begränsad Obegränsad
Anslutningshastighet
Teknisk support Ingen Ingen Självbetjäning eller avtal Ingår i abonnemanget
Total ägandekostnad

Produkter du behöver för att komma igång

Hårdvara

Välj din ifm edgeGateway

Mjukvara

Välj din moneo-licens

 

edgeGateway (AE2100)
9 940,00 kr engång

 

  • ifm edgeGateway med enkel installation
  • Säker fjärråtkomst och insamling av maskindata i en enda enhet
  • IP20- och IP67-versioner
  • Regelbundna säkerhetsuppdateringar och 5 års garanti

moneo remoteConnect (QCM110)
460,00 kr per månad

 

  • Integrerad remoteConnect-funktionalitet
  • Täcker upp till 100 edgeGateways (maskiner)
  • 2 samtidiga fjärranslutningar
  • Molnbaserad programvara som en tjänst (SaaS)
  • Säker inloggning och rollhantering för användare
  • Plug-and-work-installation utan programmering: klar för användning på mindre än 30 minuter
 

Kom igång nu med moneo remoteConnect

Vill du veta mer om hur remoteConnect kan göra dina verksamhetsprocesser mer effektiva? Hör av dig till oss så hjälper vi dig redan från början!

Vårt säljteam finns till hands för att ge dig omfattande support:

  • Live-demonstrationer, skräddarsydda för din applikation
  • Teknisk dokumentation och integrationsguider
  • Expertrådgivning om specifika krav
  • Stöd från den första idén till ett framgångsrikt genomförande

Välj önskat kontaktalternativ:

Formulär

Online-fråga

Telefon

031-750 23 00

moneo abonnemang

Du vill lär dig mer om moneo abonnemanget.

Integritetspolicy

Här hittar du våra dataskyddsbestämmelser