- moneo IIoT-plattformen
- Produkter
- moneo IIoT-enheter
- edgeGateways
moneo edgeGateways - tillförlitlig anslutning mellan sensorer, IT-nivå och moln
Flexibla lösningar för din moneo-installation
Letar du efter ett enkelt och behändigt sätt att skicka givardata till din IT-infrastruktur eller till ett moln? Inga problem – med moneo edgeGateway omvandlas givardata först till läsbar information och överförs sedan på ett tillförlitligt sätt.
Anslut gatewayen till ifm moneo Cloud och dra nytta av kraftfulla IIoT-funktioner - ingen programmering behövs. På så sätt kan du förbättra maskintillgängligheten, processkvaliteten och energieffektiviteten.
Snabb och enkel integration av sensor till moln
- Enkel överföring av data: Skicka sensorvärden till molnet på ett smidigt sätt
- Stöd för flera moln: Kompatibel med moneo Cloud, Microsoft Azure IoT Hub och AWS IoT Core
- Intuitiv inställning: Användarvänligt webbgränssnitt för snabb konfiguration
- Säker fjärråtkomst: Fjärråtkomst till din OT-infrastruktur för konfiguration, diagnostik och felsökning
- Flexibel installation: Val av IP20-version för användning i styrskåp eller IP67 för fältinstallation - båda med ett robust hölje i pressgjuten aluminium
- Effektiv hantering av dataflöden: Moneos Dataflow Modeler möjliggör tydliga och anpassningsbara dataflöden från sensorn till molnet
Tillståndsövervakning i realtid med moneo Cloud
Steg för integrering
- Dela in din produktionsanläggning i maskinzoner.
- Installera sensorer och IO-Link-hårdvara på maskinerna.
- Anslut maskinerna på produktionslinjen med en ifm edgeGateway.
- Upprätta molnanslutningen via LTE, WLAN eller Ethernet.
- Ställ in en instrumentpanel och definiera parametrar för meddelanden.
- Optimera dina underhållsprocesser i realtid!
Information:
Med moneo Dataflow Modeler kan du konfigurera dataflöden på ett transparent sätt från sensorn till molnet. Box-and-wire-metoden gör det enkelt och intuitivt att skapa processlogik - ingen programmering krävs.