Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2; Antal analogutgångar: 1 | ||
---|---|---|---|
Mätområde |
|
||
Processanslutning | gängad anslutning G 1 Planpackningsända |
Speciella egenskaper | guldpläterade stift | ||
---|---|---|---|
Applikation | Totalisatorfunktion; för industriell montering | ||
Montage | Anslutning till rörledning via en adapter | ||
Media | vatten; glykollösning; kylsmörjmedel; Oljor | ||
Hänvisning till media |
|
||
Medietemperatur [°F] | 14...176 | ||
Tryckhållfasthet [bar] | 16 | ||
Tryckhållfasthet [psi] | 232 |
Anslutningsspänning [V] | 19...30 DC; (till SELV/PELV) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 100 |
Min. isolationsmotstånd [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Tillslagsfördröjning [s] | 10 |
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2; Antal analogutgångar: 1 |
---|
Ingångar | räknaråterställning |
---|
Totalt antal utgångar | 2 |
---|---|
Utgångssignal | kopplingssignal; analogsignal; pulssignal; (konfigurerbar) |
Elektriskt utförande | PNP/NPN |
Antal kopplingsutgångar | 2 |
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 250; (per utgång) |
Antal analogutgångar | 1 |
Analog strömutgång [mA] | 4...20; (skalbar) |
Max. skenbart motstånd [Ω] | 500 |
Analog spänningsutgång [V] | 0...10; (skalbar) |
Minsta lastmotstånd [Ω] | 2000 |
Impulsutgång | mätare för genomflödesmängd |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Mätområde |
|
||
---|---|---|---|
Displayområde |
|
||
Upplösning |
|
||
Kopplingspunkt SP |
|
||
Frånslagspunkt rP |
|
||
Analogstartpunkt ASP |
|
||
Analogslutpunkt AEP |
|
||
Max. flöde |
|
||
I steg om |
|
Impulsenhet | 0,02...9000 * 10³ gal |
---|---|
I steg om | 0,02 gal |
Pulslängd [s] | 0,3...2 |
Mätområde [°F] | 14...176 |
---|---|
Upplösning [°F] | 0,5 |
Kopplingspunkt SP [°F] | 14,5...176 |
Frånslagspunkt rP [°F] | 14...175,5 |
Analogstartpunkt [°F] | 14...145,5 |
Analogslutpunkt [°F] | 44,5...176 |
I steg om [°F] | 0,5 |
Noggrannhet (inom mätområdet) | vatten: < ± (3 % MW + 0,2 % MEW); glykol (35 %), olja (viskositet 68 mm²/s at 40 °C): < ± (5 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Repeternoggrannhet | 0,05 gpm; 3 gph |
Noggrannhet [K] | ± 5,4 (Q > 0,26 gpm) |
---|
Reaktionstid [s] | 0,25; (dAP = 0) |
---|---|
Inställbar fördröjningstid dS, dr [s] | 0...50 |
Dämpning av procesvärdet dAP [s] | 0...1 |
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | T09 = 70 (Q > 1 gpm); (vatten) |
---|
Parametreringsmöjligheter | Flödesövervakning; kvantitetsmätare; förvalsräknare; Temperaturövervakning |
---|
Omgivningstemperatur [°F] | 14...140 |
---|---|
Lagringstemperatur [°F] | -13...176 |
Kapslingsklass | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||||||||
Vibrationstålighet |
|
||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 185 | ||||||||||
Tryckkärlsdirektivet | God branschpraxis; kan användas för grupp 2 vätskor; grupp 1 fluider på begäran |
Vikt [g] | 1666,5 |
---|---|
Material | kapsling: AlMgSi0,5 eloxerad; Packning: FKM; PA 6.6; skyddsfolie: PA |
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); FKM; PES; Centellen 200 |
Processanslutning | gängad anslutning G 1 Planpackningsända |
Display |
|
---|
Ingående delar |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tillbehör (alternativ) |
|
Anmärkning |
|
|||
---|---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: Mässing, Optalloy belagd; Kontakter: guldpläterad |
---|
Tryckförlust
|
|
---|