Antal in och utgångar | Antal reläutgångar: 1 |
---|---|
Processanslutning | Ø 23 mm |
Medietemperatur [°C] | -10...50 |
---|---|
Tryckhållfasthet [bar] | 1 |
Anslutningsspänning [V] | 80...250 AC / 90...250 DC |
---|---|
Max. effektförbrukning [VA] | 3 |
Min. isolationsmotstånd [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Polaritetssäker | nej |
Tillslagsfördröjning [s] | 60 |
Antal in och utgångar | Antal reläutgångar: 1 |
---|
Utgångssignal | kopplingssignal |
---|---|
Antal reläutgångar | 1 |
Kontaktbelastning | 3 A (30 V DC / 250 V AC) |
Kopplingsfunktion för flödesövervakning | reläet "till" vid flöde |
Kortslutningssäker | nej |
Överlastskydd | nej |
Inställningsområde [cm/s] | 100...1000 |
---|---|
Största känslighet [cm/s] | 100...400 |
Temperaturgradient [K/min] | 5 |
---|
Reaktionstid [s] | 3...60 |
---|
Reaktionstid [s] | 3...60 |
---|
Justering av kopplingspunkt | Potentiometer |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -10...50 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...85 |
Max. relativ luftfuktighet [%] | 90 |
Kapslingsklass | IP 65 |
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 747 |
---|
Vikt [g] | 209 |
---|---|
Mått [mm] | Ø 23 / L = 142 |
Material | kapsling: PBT; aktiv yta: Titan |
Material, i kontakt med mediet | PBT; Titan |
Processanslutning | Ø 23 mm |
Display |
|
---|
Erforderligt skydd | miniatursäkring enligt IEC60127-2 blad 1; ≤ 5 A; snabb |
---|
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Anslutning | kabel: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm² |
---|