Elektriskt utförande | NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Avkänningsavstånd [mm] | 60; (hänvisande till magnet M 4.0) |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M8 x 1 / L = 40 |
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 10 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Elektriskt utförande | NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 200 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 5000 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Överlastskydd | ja |
Avkänningsavstånd [mm] | 60; (hänvisande till magnet M 4.0) |
---|
Hysteres [% av Sr] | 1...10 |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -25...75 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 2028 |
Vikt [g] | 69 |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M8 x 1 / L = 40 |
Gängbeteckning | M8 x 1 |
Material | kapsling: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); sensorytan: PBT orange; ändhylsa: PA; låsmuttrar: Mässing |
Display |
|
---|
Ingående delar |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|