Speciella egenskaper | Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja |
---|---|
Kompatibel med färg | ja |
Anslutningsspänning tolerans [%] | 10 |
---|---|
Anslutningsspänning [V] | < 24 DC |
Skyddsklass | II |
Max. strömbelastning totalt [A] | 0,1 |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2 |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C] | -25...60 |
Kapslingsklass | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Vikt [g] | 179 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mått [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5 | ||||||||
Material | kapsling: TPU svart; Packning: FKM | ||||||||
Material mutter | Mässing, förnicklad | ||||||||
För användning i släpkedja | ja | ||||||||
För användning i släpkedja |
|
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Instruktion | Se tekniska noteringar under “Nedladdningar” längre ner på sidan | |
Förpackning | 1 antal |
kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Anslutning | Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm |
---|