• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Mobilautomation
  3. Programvara för styrenheter

Programvara för styrenheter

  • Kostbesparande add-in för skapande av kontrollenhetspplikationer
  • Standardiserad mjukvara för hela ifm kontrollenhets-familjen
  • Intuitiv, användarvänlig hantering

Programvara för mobila styrenheter: standardiserad, effektiv, intuitiv

Med sina programmeringsverktyg som uppfyller IEC 61131-3 erbjuder ifm en integrerad mjukvarulösning för utveckling av styrsystem i mobila maskiner. Teknikprogramvaran möjliggör snabb projektimplementering och hantering – från programmering och parameterinställning till grafisk visualisering.

En viktig funktion är möjligheten att logga in på det körande systemet i realtid. Detta gör det möjligt att utveckla och felsöka det skapade programmet på målsystemet – utan behov av en komplex verktygskedja.

Anslutningen till enheten sker via ett standardiserat seriellt gränssnitt, Ethernet eller ett CAN-PC-gränssnitt. Programvaran stöder:

  • konfiguration av alla relevanta kommunikationsparametrar
  • programmering av enheten i enlighet med IEC 61131-3
  • diagnostik och visualisering av tillgängliga processdata

Den standardiserade programvaran för helaecomatmobile -familjen möjliggör sömlös konstruktion mellan olika styrenhetsplattformar. Detta minskar utbildningsinsatsen och ökar återanvändbarheten av projekt.

De viktigaste fördelarna i korthet:

  • Intuitivt, användarvänligt gränssnitt för enkel användning
  • Kostnadseffektiv utökning för utveckling av mobila kontrollapplikationer
  • Kan användas på alla mobila styrenheter och HMI-enheter från ifm – vilket garanterar maximal flexibilitet.

Vill du veta vilka styrenheter som utgör den perfekta grunden för dina mjukvarulösningar?

På vår översiktssida hittar du omfattande information om lämpliga styrkomponenter från ifm – inklusive tekniska detaljer och användningsmöjligheter för mobila maskiner.