• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Noutăți referitoare la produse
  2. Afișare / Operare / Iluminare
  3. Benzi LED cu LED-uri RGB controlabile individual

Benzi LED cu LED-uri RGB controlabile individual

LED-uri controlate individual pentru flexibilitate și fiabilitate maxime

Această bandă LED inovatoare permite mult mai mult decât vizualizarea într-o singură culoare: până la 320 de LED-uri RGB pot fi controlate în mod individual în ceea ce privește culoarea și luminozitatea. Controlerul DP1617 oferă moduri preprogramate în acest scop, permițând implementarea rapidă și ușoară a conceptelor de vizualizare personalizate. Controlul LED-urilor se realizează prin IO-Link.

Benzile LED, proiectate conform standardelor de igienă și extrem de robuste, sunt disponibile în lungimi de la 250 mm la 5000 mm, ceea ce le face ideale pentru aplicații exigente în automatizarea industrială, precum și în industria alimentară. Datorită unui sistem de ocolire integrat, banda rămâne funcțională chiar și în cazul defectării unor LED-uri individuale, ceea ce sporește fiabilitatea și prelungește durata de funcționare a sistemului.

Moduri de funcționare ale controlerului DP1617

Modul segment

Permite împărțirea benzii LED în mai multe segmente care pot fi controlate independent unul de celălalt pentru utilizări flexibile și personalizate.

Modul punct de lumină continuă

Creează un efect de mișcare fluidă prin aprinderea succesivă a LED-urilor. Ideal pentru vizualizări dinamice și atractive care transmit impresia de mișcare.

Mod diagramă cu bare

Vizualizează valori sau stări prin aprinderea succesivă a LED-urilor în linie, similar unei diagrame cu bare.

Mod poziție

Permite controlul precis al grupurilor individuale de LED-uri pentru afișarea clară a unor poziții specifice.

Cumpărați produsul