- Noutăți referitoare la produse
- Afișare / Operare / Iluminare
- Lumina mașinii în conformitate cu Directiva privind proiectarea ecologică
Lumina mașinii în conformitate cu Directiva privind proiectarea ecologică

Lampă pentru utilaj inovatoare
Lampa combină conformitatea cu cerințele stricte ale Directivei privind proiectarea ecologică cu robustețea excepțională și opțiunile versatile de aplicare.
Dispozitivul impresionează prin suprafața sa elegantă și netedă și prin designul său igienic, ceea ce îl face perfect pentru utilizarea în zone solicitante. Materialele utilizate nu sunt doar deosebit de robuste, ci garantează și o durată de utilizare impresionant de lungă. Cu o lungime de 250 mm și opțiunea de conectare prin intermediul unui conector M12, acesta oferă o flexibilitate incredibilă. Până la patru lumini pot fi dispuse într-un rând pentru a crea o iluminare optimă.
Lampa nu impresionează doar prin lumina albă eficientă, ci și prin culorile semnal RGB intense și toate acestea la un preț competitiv cu produsele convenționale care oferă doar lumină albă. Este controlată prin patru canale de 24 V DC, iar integrarea IO-Link prin DP1615 permite multe opțiuni de control diferite.
Opțiuni flexibile de montare
Montajul se face cu ajutorul unui clips universal, care poate fi fixat cu șurub, magnet sau clemă ifm.
Directiva privind proiectarea ecologică
Directiva 2009/125/CE privind proiectarea ecologică definește cerințe stricte pentru eficiența energetică, randamentul luminos și durabilitatea consumatorilor electrici, în special pentru componentele de iluminat. Benzile LED convenționale nu îndeplinesc întotdeauna aceste cerințe și sunt utilizate în principal pentru vizualizarea stării.
Cu această lampă pentru utilaje, ifm oferă o soluție care respectă pe deplin cerințele Directivei privind proiectarea ecologică. Produsul oferă un flux luminos impresionant de 450 lumeni pe o lungime de doar 250 mm, combinat cu un consum redus de energie și o durată lungă de utilizare. De asemenea, acesta poate semnala starea utilajului în culori. Aceste caracteristici fac din lampă o soluție de iluminat durabilă, eficientă din punct de vedere energetic și orientată spre viitor.