- Noutăți referitoare la produse
- IIoT Soluții
- Software moneo IIoT Core
Software moneo IIoT Core
De la configurarea parametrilor până la monitorizarea stării de funcționare
moneo IIoT Core constituie baza platformei moneo IIoT și reunește cele mai importante funcții. Fie că este vorba de o soluție cloud sau de un mediu local: moneo IIoT Core permite configurarea simplă și independentă de producător a senzorilor IO-Link și a unui număr tot mai mare de magistrale IO-Link. Cu ajutorul interfeței intuitive de tip glisare și plasare, se pot crea în cel mai scurt timp tablouri de bord definite de utilizator pentru mașini și procese, pentru a vizualiza clar datele colectate. Analizele cuprinzătoare ale datelor oferă informații valoroase care ajută la creșterea eficienței, productivității și siguranței. În cazul unor abateri de la starea țintă, software-ul vă informează imediat, astfel încât să se poată lua măsuri la timp pentru a evita pierderile de eficiență sau întreruperile neplanificate ale producției.
De la nivel de senzor la cloud
moneo IIoT Core oferă, de asemenea, transmiterea fără întreruperi a datelor importante de proces către cloud și aplicații terțe. Tichetele create în moneo pot fi redirecționate automat către sisteme țintă predefinite. Echipele de întreținere sunt notificate în timp real prin conexiunea SAP integrată. Comenzile și documentele pot fi generate direct în sistemul SAP – integrare end-to-end a datelor din atelier în mediul ERP.
Întreținere la distanță cu moneo Cloud
Cu moneo remoteConnect, este posibil să se stabilească un acces la distanță securizat și independent de producător la PLC-uri, servere, senzori și alte dispozitive de rețea din moneo Cloud. Datorită criptării complete și configurațiilor de acces specifice, datele rămân protejate în permanență. Întreținerea la distanță și analizele aprofundate ale defecțiunilor pot fi efectuate folosind cloud-ul. Acest lucru ajută la planificarea eficientă și eficace a întreținerii la fața locului și la reducerea acesteia la minimum. Astfel se reduce volumul de muncă al personalului specializat și se menține un nivel ridicat de disponibilitate a mașinilor.
Operare simplă datorită chatbotului integrat
Operarea moneo este simplificată de un chatbot integrat bazat pe tehnologia OpenAI. Asistentul moneo cunoaște sistemul IIoT respectiv, precum și hardware-ul și software-ul ifm.
Acesta oferă asistență în utilizarea software-ului și a sistemelor conectate, ajută la analiza datelor și la procesarea tichetelor și răspunde la întrebări tehnice individuale.
Chatbotul utilizează doar sistemul existent al clientului și informații disponibile public, asigurând securitatea informațiilor sistemului în orice moment.
Complementele extind gama de servicii
Gama de servicii oferite de platforma moneo IIoT poate fi extinsă cu complementare precum moneo IIoT Insights.