• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania

Senzori certificați DNV pentru industria navală

ifm oferă tehnologie de automatizare dovedită și fiabilă pentru toate tipurile de nave. Senzorii și sistemele sunt ușor de instalat, extrem de robuste și au aprobarea DNV necesară un factor decisiv de calitate. Acest lucru elimină obstacolele pentru utilizatori în ceea ce privește aprobările navelor și sistemelor. DNV (Det Norske Veritas) este un organism de certificare recunoscut global, care garantează cele mai înalte standarde de siguranță și performanță.

Datorită designului compact și robusteții ridicate, senzorii sunt ideali pentru aplicații solicitante, cum ar fi hidraulica. În plus, ifm oferă o garanție de 5 ani pentru toate produsele.

Produse aprobate DNV

Transmițătoarele de presiune, senzorii de presiune și transmițătoarele de presiune submersibile sunt utilizați într-o gamă largă de aplicații, inclusiv în sisteme hidraulice, motoare, sisteme de purificare a gazelor de eșapament, instalații de apă/apă uzată și pentru măsurarea continuă a nivelului în rezervoare. 

Senzori de presiune

 

 Transmițătoarele de temperatură și senzorii de temperatură măsoară temperatura suprafețelor, lichidelor și gazelor. 

Senzori de temperatură

 

 Detectarea fiabilă a nivelului punctual/măsurarea continuă a nivelului apei și uleiurilor din rezervoare și protecția pompelor împotriva funcționării în gol. 

Senzori de nivel

 

Senzorii de debit măsoară simultan temperatura și debitul apei, aerului și uleiurilor. Debitmetrele magneto-inductive măsoară debitul, consumul și temperatura fluidelor conductoare pe bază de apă.  Contoarele pentru aer comprimat și gaze industriale măsoară cu precizie debitul, consumul, presiunea și temperatura. 

Senzori de debit

 

 Masterele și modulele IO-Link transmit către controler date despre mașini, parametri de proces și date de diagnosticare. De asemenea, acestea contribuie la reducerea la minimum a cablajului necesar. 

Mastere și module IO-Link

 

 Senzorii inductivi de conductivitate măsoară conductivitatea și se caracterizează printr-un design compact. Rezistenți la sare și la alte medii agresive. 

Senzori analitici

 

Controlerele pentru aplicații cu cerințe ridicate de protecție sunt adecvate pentru instalarea directă în vehicule și utilaje mobile, fără a fi necesară o carcasă de protecție suplimentară. 

Interfețele om-mașină rezistente sunt afișaje programabile, color, cu rezoluție înaltă, prevăzute cu panouri din sticlă rezistentă la zgârieturi, utilizate pentru controlul, parametrizarea și operarea utilajelor și instalațiilor mobile.