• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa
  1. Produtos novos
  2. IO-Link
  3. Módulos de E/S compactos para armários elétricos

Módulos de E/S compactos para armários elétricos

Para utilização em armário elétrico e no terreno

Os módulos IO-Link CabinetLine permitem uma integração simples de sensores e atuadores em armários elétricos e em aplicações de campo protegidas. Ao focarem-se nos dados de processo e de diagnóstico essenciais, os módulos IP20 oferecem uma solução económica para aplicações com funções básicas, reduzindo simultaneamente os custos de configuração, engenharia e sistema.

Digitalização simples de até 16 dispositivos

É possível integrar até 16 dispositivos (sensores e/ou atuadores) através dos módulos de E/S. Graças ao sistema de conetores, que permite tanto bornes de mola como terminais de parafuso, a montagem é rápida e simples. As portas do módulo de E/S AL5121 permitem uma configuração flexível como entradas ou saídas. O módulo de entradas AL5141 é ideal para aplicações que apenas necessitam da aquisição de sinais de sensores.

Se os sensores forem ligados à tecnologia de comunicação de dados IO-Link através dos módulos de E/S, a informação dos sensores pode ser lida de forma centralizada ao nível do IT. Os dispositivos IO-Link também podem ser configurados de forma central e prática ao nível do IT.

Alimentação elétrica para atuadores externos

Os módulos são alimentados a partir de um master IO-Link porta A. O consumo total de corrente do AL5121 pode chegar a 1 A, garantindo uma alimentação eficiente dos atuadores externos.

Instalação simples e com pouco espaço necessário

Os módulos IO-Link CabinetLine são igualmente rápidos de instalar, graças ao adaptador integrado para calha DIN e, com apenas 43 milímetros de largura, ocupam muito pouco espaço.