- Produtos novos
- IO-Link
- O sensor de ultrassons clamp-on deteta a espessura da parede
O sensor de ultrassons clamp-on deteta a espessura da parede
Medição de caudal sem interrupção do processo
O caudalímetro clamp-on do tipo SUC permite a medição rápida e simples do caudal do fluido em tubagens rígidas de aço, aço inoxidável ou plásticos como o PVC.
Uma vez que a instalação deste sensor de ultrassons não requer qualquer modificação ou corte da própria tubagem, a montagem pode ser feita sem interromper o processo. O SUC deteta automaticamente a espessura da parede da tubagem, eliminando a necessidade de uma introdução manual morosa e reduzindo potenciais fontes de erro. Isto garante resultados de medição fiáveis e reprodutíveis desde o início.
Instalação rápida e simples
A instalação não podia ser mais fácil: basta posicionar o sensor, encaixar a peça correspondente no lugar e apertar os parafusos. Graças ao conetor standard M12, a integração na rede de dados é rápida e sem erros.
O SUC também apoia o utilizador durante o arranque: um assistente de configuração inteligente guia-o passo a passo pelas poucas definições necessárias, colocando o sensor a funcionar em pouco tempo.
Ideal para retrofits e intervenções de assistência técnica
Com elevada flexibilidade e uma instalação rápida e simples, o SUC é a escolha ideal para aplicações de retrofit. Mesmo aplicações temporárias, como intervenções de assistência técnica ou medições pontuais, podem ser realizadas de forma rápida e simples. O mesmo se aplica a aplicações que exigem os mais elevados padrões de pureza e higiene do fluido.