John Deere - Jak John Deere cyfryzuje swoją produkcję dzięki rozwiązaniom IO-Link
Raport wideo
Mastery i czujniki IO-Link, a także przesyłanie danych przez Bluetooth to rozwiązania, które pozwalają firmie John Deere wykorzystać 100% zalet IO-Link. Te zalety to cyfryzacja sygnałów elektrycznych oraz łatwa konfiguracja i diagnostyka za pomocą czujników. Do produkcji silników wysokoprężnych do zastosowań terenowych są wykorzystywane także inne czujniki - takie jak czujniki indukcyjne, czujniki z technologią RFID, czujniki laserowe, a także czujniki pomiaru ciśnienia i przepływu. Przyszłym projektem będzie wdrożenie analizy drgań w celu monitorowania elektrowrzecion.