• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Nowości produktowe
  2. Technika bezpieczeństwa
  3. Enkodery bezpieczeństwa dla maszyn mobilnych

Enkodery bezpieczeństwa dla maszyn mobilnych

Bezpieczeństwo maszyn mobilnych

Niezależnie od tego, czy chodzi o pojazdy komunalne, AGV w intralogistyce, czy AMR do ciężkich zastosowań w kopalniach lub portach: Wszędzie tam, gdzie pojazdy lub nadbudówki są przemieszczane automatycznie, należy zawsze zapewnić bezpieczeństwo. Enkoder bezpieczeństwa firmy ifm służy do precyzyjnego rejestrowania wartości położenia, kąta i prędkości elementów ruchomych, takich jak osie, ramiona dźwigów lub wywrotki. Na podstawie tych danych można w sposób wiarygodny obliczyć kąty skrętu, obrotu i przechylenia, a także aktualną wysokość podnoszenia. Ciągła synchronizacja pozycji, na przykład poprzez RFID,
jest również możliwa dzięki funkcji „wstępnego ustawienia w locie”.
Asortyment produktów został poszerzony o wersje z bezpośrednim kołnierzem wału drążonego bez sprzęgła stojana oraz z kołnierzem serwo do montażu zewnętrznych sprzęgieł lub napędów linowych.

Szybka integracja, także szeregowa

Redundancja czujników wymagana do zapewnienia bezpiecznej pracy jest już zintegrowana z enkoderem bezpieczeństwa. To i odpowiednie ciągłe samokontrolowanie bezpiecznej pracy zostało przetestowane i certyfikowane przez TÜV Rheinland. Nowością jest wielokolorowa dioda LED umieszczona z tyłu obudowy, która sygnalizuje prawidłowy stan pracy. Czujnik jest również zintegrowany z biblioteką SISTEMA. To znacznie zmniejsza wysiłek wymagany do wdrożenia, a następnie zaakceptowania automatyzacji związanej z bezpieczeństwem. Enkoder bezpieczeństwa posiada również wejście i wyjście CAN. W związku z tym kilka enkoderów lub innych kompatybilnych czujników można podłączyć szeregowo, dzięki czemu instalacja czujników bezpieczeństwa jest wydajna i prosta.

Bezproblemowa komunikacja z kontrolerem

Połączenie z kontrolerem ifm również znacznie zmniejsza wysiłek związany z programowaniem w Codesys, ponieważ płynne połączenie enkodera ze sterownikiem i bezpieczna komunikacja między tymi dwoma produktami jest gwarantowana domyślnie.

Kup produkt