• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Nowości produktowe
  2. IO-Link
  3. Elastycznie konfigurowalny analogowy moduł IO-Link

Elastycznie konfigurowalny analogowy moduł IO-Link

elektrociepłownia

Przykłady zastosowań technologii analogowej

Moduł analogowy IO-Link łączy w sobie sprawdzoną technologię analogową z nowoczesną komunikacją IO-Link, wypełniając lukę między istniejącymi systemami a cyfrową automatyką. Typowe zastosowania obejmują gospodarkę wodną i kanalizacyjną, gdzie poziom cieczy jest monitorowany, a zawory sterowane automatycznie – a wszystko to za pośrednictwem jednego portu. Moduł ten umożliwia również niezawodną regulację przepływu, ciśnienia i temperatury w systemach chłodzenia serwerów. Dzięki temu istniejące czujniki i aktywatory analogowe można łatwo i skutecznie zintegrować z infrastrukturą IO-Link.

Zasada działania

Cztery dowolnie konfigurowalne porty, z których każdy posiada wejście analogowe i wyjście, zapewniają maksymalną elastyczność. Dzięki zastosowaniu rozgałęźnika Y czujnik i siłownik mogą pracować jednocześnie na jednym porcie, a sygnały analogowe są wygodnie przekazywane do sterownika za pośrednictwem interfejsu IO-Link. W przypadku zastosowań wymagających szczególnej higieny dostępna jest również wytrzymała wersja spożywcza o stopniu ochrony IP69, z gniazdami ze stali nierdzewnej i obudową wykonaną z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością – gotowa do intensywnej codziennej eksploatacji w warunkach przemysłowych.

Kup produkt