• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produktnyheter
  2. Sensorer
  3. Glatt G1/2 PL trykksensor

Glatt G1/2 PL trykksensor

pumper i kraftverket

Tåler høyt trykk og slipende medier

Der svært viskøse eller abrasive medier som lim, klebemidler eller tetningsmidler transporteres gjennom rør under høyt og presist trykk, er den kompakte trykktransmitteren type PL med G1/2 det ideelle valget. Det innfelte designet gir ingen dødplass for medier å feste seg til, og forhindrer effektivt tilstopping av røret. Takket være robustheten utmerker PL seg også i andre krevende bruksområder, som pumper, vannfiltrering og mobile maskiner.

Planmontert tetning eller kortere installasjonslengde

ifms egenutviklede og svært sikre tetningsløsning i PL15 forhindrer at flytende medier som vann eller lakk trenger inn i det gjengede området på måletilkoblingen under høyt trykk, avleires der eller blandes med – og i verste fall forurenser – etterfølgende medier videre i prosessen.

PL13 med forkortet prosesstilkobling og flat pakning er det ideelle valget for montering i T-stykker og monteringsadaptere med standardmål.

PF-trykksensor som alternativ med display

For bruksområder med tilsvarende krevende medier, der prosessverdier skal kunne leses av direkte på maskinen og parameterinnstilling utføres på selve sensoren, er trykksensoren PF15 et egnet alternativ.

Kjøp produkt