• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produktnyheter
  2. Sensorer
  3. Små trykktransmittere med integrert DIN-ventilplugg

Små trykktransmittere med integrert DIN-ventilplugg

Rask og enkel utskifting

Til tross for en rekke alternativer brukes ventilplugger fortsatt til tilkobling av sensorer i mange anlegg. ifms PT50-serie omfatter nå også kompakte trykksensorer med integrert ventilplugg. Dette gjør det enkelt å integrere sensorene i eksisterende anlegg og bruke eksisterende kabling, noe som sparer tid og kostnader.

Velprøvd teknologi og høy IP-beskyttelsesgrad

Sensorene har en robust tynnfilm-målecelle uten tetningsring, i et kompakt design med 19 mm nøkkelvidde. IP67-beskyttelsesgrad oppnås ved bruk sammen med en egnet ventilplugg (f.eks. E30447). Sammenlignet med IP65-sensorer med ventilplugg som er vanlige på markedet, er driftssikkerheten høyere.