• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produktnyheter
  2. Sensorer
  3. LMH-punktnivåsensor med keramisk målespiss

LMH-punktnivåsensor med keramisk målespiss

Pålitelig nivådeteksjon i frityrsteking, pasteurisering og kondensasjonsprosesser

LMH-punktnivåsensoren sikrer pålitelig deteksjon av mediet, enten det er vann- eller oljebasert, selv ved kontinuerlige høye temperaturer på opptil 250 °C. I industriell næringsmiddelproduksjon, som frityrsteking, melkepasteurisering eller CIP/SIP-prosesser, bidrar sensoren til å opprettholde jevn prosesskvalitet. Det samme gjelder for høytemperaturapplikasjoner i farmasøytisk, kjemisk og bioteknologisk industri.

Sensor for punktnivå- og temperaturdeteksjon

Målespissen er laget av den rene og robuste keramikken som ifm typisk bruker. Den høye motstandsdyktigheten mot abrasive medier sikrer lang levetid for LMH. Sensorens evne til å overføre både mediets temperatur og punktnivå via IO-Link reduserer behovet for ekstra målepunkter.

Undertrykking av avleiringer for å sikre presise og pålitelige resultater

LMH tilbyr den effektive undertrykkingen av medieavleiringer som allerede er kjent fra LMT-punktnivåsensoren. Feilkobling, som kan føre til at beholdere går tomme eller blir overfylt, elimineres.

Fleksibilitet gjennom tetningskonsept

Punktnivåsensoren er utviklet for bruk i både hygieniske og industrielle miljøer. Tilpasning til individuelle forhold forenkles av det gjennomtenkte tetningskonseptet.

Kjøp produkt