• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Oversikt over nivåsensorer
  2. LM-punktnivåsensorer

Type LM-punktnivåsensorer

Punktnivåsensorene i LM-serien gir en pålitelig løsning for nivåovervåking i et bredt spekter av bruksområder. Enten de brukes til overløpsbeskyttelse, lekkasjedetektering eller tørrkjøringsbeskyttelse, sikrer sensorene gjennomgående høy nøyaktighet og sikkerhet.
For å møte ulike krav er det tilgjengelige varianter for både industrielle miljøer og hygieniske applikasjoner. Sensorene detekterer pålitelig et bredt spekter av medier – fra vannbaserte væsker og oljer til pulver – uavhengig av om mediet er flytende, fast eller viskøst.

Type LM punktnivåsensorer i detalj

Fordeler med punktnivåsensorer av type LM

Det pålitelige alternativet til vibrasjonsgafler

Konvensjonelle vibrasjonsgafler når raskt sine begrensninger ved viskøse eller klebrige medier. Avleiringer kan forvrenge måleresultatene og utløse feilaktig svitsjing. Den jevnt avrundede målespissen på LM-sensorene minimerer avleiringer fra starten av og reduserer pålitelig påvirkningen fra eventuelle resterende belegg. Dette holder målingen presis, selv under krevende prosessforhold.

Pålitelig mediedifferensiering

Med to uavhengig programmerbare svitsjeutganger skiller sensoren pålitelig mellom ulike medier. Dette muliggjør tidlig lekkasjedetektering i applikasjoner som varmevekslere, som for eksempel når vann trenger inn i en oljekrets. Den presise differensieringen øker prosesspåliteligheten og forebygger følgeskader.

Rask og fleksibel integrasjon

Ulike enhetsvarianter med forskjellige installasjonslengder og prosessadaptere muliggjør enkel og fleksibel integrasjon i nesten alle systemer. Enhetsvariantene er fabrikkinnstilt for spesifikke medier som vann eller oljer, noe som reduserer installasjonstiden betydelig.

Bransjetilpasset design

Alle sensorene har et robust hus i rustfritt stål. LMC- og LMT-variantene er utstyrt med en slitesterk PEEK-spiss, mens LMH-varianten har en keramisk spiss som pålitelig tåler temperaturer opptil 250 °C.

Redusert påvirkning fra avleiring

Sensoren er lite påvirket av avleiringer på overflaten. Feilaktig svitsjing som kan føre til tankoverløp eller tørrkjøring av pumper unngås pålitelig gjennom redusert påvirkning fra avleiringer.

Kjøp punktnivåsensorer av type LM

Produkter i sammenligning

LMT LMH LMC
Bruksområder Industrielle og hygieniske bruksområder Industrielle og hygieniske bruksområder Industrielle bruksområder
Tetningskonsept Hygienisk PEEK-metall Hygienisk O-ring
(selges separat)
Bakre flatpakning
Forhåndsinnstilling Vannbaserte medier, viskøse medier og oljer Vannbaserte medier
og oljer
Vannholdige medier
Maks. mediumstemperatur 100 °C
opptil 150 °C i 1 time
250 °C 100 °C
Integrert temperaturmåling
Redusert påvirkning fra avleiring
Materiale i målespiss PEEK Keramikk (99,97 %) PEEK
Godkjenninger FDA, EHEDG, 3A, KTW/W270, EC 1935/2004, ACS, Reg31, FCM FDA, EHEDG, 3A, FCM, ADI Free, USP Class VI, ASME-BPE, CRN, cULus DNV

Vanlige bruksområder

Forebygging av overløp

For å forhindre overfylling av tanker og beholdere kan punktnivåsensorer installeres i ulike høyder. Medietilførselen stoppes så snart den øvre nivåsensoren reagerer, og gjenopptas når nivået synker til den nedre sensoren. Dette sikrer kontinuerlig kontroll av prosessen, forhindrer at tanken overfylles eller tømmes, og opprettholder sikker drift.
Sensorene er lite påvirket av avleiringer og opererer pålitelig selv under krevende forhold, og bidrar til effektive prosesser.

Tørrkjøringsbeskyttelse

For å sikre pålitelig drift og lang levetid for pumper bør tørrkjøring unngås. Her tilbyr punktnivåsensorene en enkel og effektiv løsning: Så snart målespissen ikke lenger er dekket av mediet, detekterer sensoren dette og sender et signal for automatisk utkobling av pumpen. Dette forhindrer skader forårsaket av tørrkjøring og forlenger systemets levetid.
Når tilstrekkelig medie er til stede igjen og sensoren er fullstendig dempet, starter pumpen på nytt. Dette sikrer sikker og stabil drift.

Lekkasje­detektering

Punktnivåsensorer av type LM kan bidra til tidlig detektering av lekkasjer i lukkede systemer. Hvis det for eksempel oppstår en lekkasje i varmevekslere, kan vann trenge inn i den ellers lukkede oljekretsen. Med to uavhengig programmerbare svitsjeutganger skiller sensoren pålitelig mellom ulike medier, slik at lekkasjen kan oppdages og håndteres på et tidlig stadium.

Vanlige spørsmål