• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produktnyheter
  2. Strømforsyning
  3. Direkte i felten

Direkte i felten

Strømforsyning direkte i felten

Stadig flere brukere monterer styringskomponenter spredt flere steder på maskinen i stedet for i kontrollskapet. Dette gjelder for eksempel IO-Link-primærenheter eller andre feltmoduler.

Med tradisjonell strømforsyning fra kontrollskapet, faller startspenningen på grunn av den høye strømmen gjennom de lange kablene. For å unngå dette, tilbyr ifm en kraftig strømforsyningsenhet for montering direkte i felten.

Beskyttelse i sekundærkretsen

Integrerte elektroniske sikringer beskytter pålitelig komponentene som er tilkoblet strømforsyningen på 24 V mot overflødig strøm og kortslutninger.

Mer pålitelighet

Elektroniske sikringer detekterer kortslutninger pålitelig, selv med høy ledningsmotstand. På grunn av fire enkeltstående, avbrente utgangskretser, er en defekt krets selektivt slått av. De intakte kretsene fortsetter å fungere pålitelig.

Strømforsyningen garanteres selv med høye strømtopper, som for eksempel når det kobles om til kapasitiv belastning.

Ytterligere IO-Link-funksjoner

  • Innstilling av utgangsspenning
  • Overføring av faktisk spenning på primær og sekundær side
  • Overføring av gjeldende strøm per kanal
  • Overføring av den utløste kanalen i tilfelle feil
  • Tilbakestilling av den utløste kanalen