Optimalisatie van het drogen van brandhout met ifm moneo-software
De biogasinstallatie van Kögelhof produceert veel warmte, die onder andere wordt gebruikt voor het drogen van brandhout. De droogboxen hebben een capaciteit van 300 m³ brandhout, dat nat wordt aangeleverd en met warme lucht wordt gedroogd. Water van 70 graden uit de biogasinstallatie wordt naar de warmtewisselaar geleid, waar koude verse lucht tot 60 graden wordt verwarmd en vervolgens via ondergrondse kanalen de box binnenstroomt. De warme lucht wordt gebruikt om het vocht uit het brandhout te onttrekken. Er wordt bijna 40 ton water onttrokken.
Tijdens het droogproces van brandhout worden op verschillende plaatsen sensoren geplaatst. Zo worden bijvoorbeeld temperatuur en luchtvochtigheid op verschillende plaatsen gemeten om het droogproces te optimaliseren. Dankzij deifm-software moneokunnen alle sensoren worden bewaakt, wat leidt tot kortere droogtijden en dus tot een hogere efficiëntie.