• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Trillingssensoren
  2. 3-assige trillingssensor met IO-Link

3-assige IO-Link-trillingssensor voor slimme conditiebewaking

Met de nieuwe conditiebewakingssensor VVB3 heeftt u altijd een duidelijk beeld van de gezondheidsstatus van uw machines. De VVB3 registreert permanent de trillingen op drie assen en meet bovendien de oppervlaktetemperatuur op niet-roterende componenten. Op grond hiervan stelt de slimme sensor verschillende vitale waarden van de machine vast.

De sensor detecteert afwijkingen, slijtage, lagerschade, gebrek aan smering en cavitatie vroegtijdig en betrouwbaar dankzij het hoge frequentiebereik van 5.600 Hz. Zo kunt u reageren voordat uw installatie ernstige schade oploopt en er hoge gevolgkosten ontstaan. Met de VVB3 investeert u in een continue preventie – zodat u onder de streep nooit weer het nakijken heeft. Bent u klaar om uw installaties op het hoogste fitnessniveau te houden?

De trillingssensor VVB3 in detail

De belangrijkste voordelen van de VVB3

Dankzij 3-assige MEMS-technologie is hij flexibel te gebruiken en maakt nauwkeurige meetresultaten in axiale, verticale en horizontale richting met slechts één enkele meetpositie.

Ultra-robuuste roestvaststalen-behuizing ook voor de ruwste omgevingsomstandigheden. Door de interne zelftestfunctie en M12-stekker kan een beschadigde kabel te allen tijde worden vervangen. De sensor is absoluut onderhoudsvrij en heeft een lange levensduur. Dankzij LED is de apparaatstatus altijd direct te zien.

Geïntegreerde onbalans- en lageranalyse – eenvoudig en optioneel te gebruiken via IO-Link-interface. Permanente meting van verschillende statusindicatoren voor de detectie van materiaalmoeheid, wrijving, schokken en oppervlaktetemperatuur.

Conform ISO 20816-3 kunnen de grenswaarden gemakkelijk via een systeemcommando, door de besturing of een IT-systeem, op basis van het machinetype en het nominaal vermogen worden aangepast.

De applicaties

De conditiebewakingssensor van het type VVB is als uitgebreide bewakingsoplossing in één sensor geïntegreerd.
Doelmatige applicaties zijn alle roterende machines met continu of deels continu machinebedrijf (toerental en vermogen) en een aandrijfas.
Typische toepassingen zijn elektromotoren, ventilatoren, pompen, motorreductoren, transportbanden, staande lagers, vertragingskasten, riemaandrijvingen, ventilatie-installaties, vacuümpompen, separatoren (zonder overbrenging) of andere eenassige machines zoals bijvoorbeeld houtzaagmachines.

Elektromotor

Tekening toont mogelijke meetpunten voor 3-assige trillingssensor

Centrifugale pomp

Tekening toont mogelijke meetpunten voor 3-assige trillingssensor

Ventilator

Tekening toont mogelijke meetpunten voor 3-assige trillingssensor

Vertragingskast

Tekening toont mogelijke meetpunten voor 3-assige trillingssensor

Vacuümpomp

Tekening toont mogelijke meetpunten voor 3-assige trillingssensor

Montage van de VVB3

Door de drie meetassen is de trillingssensor zeer flexibel te monteren, het gebruik van montagetoebehoren zorgt voor extra flexibiliteit. Houd er echter rekening mee dat het gebruik van montagetoebehoren invloed kan hebben op de meting.

Waar? Idealiter wordt een sensor zo dicht mogelijk bij elk lagerpunt geplaatst.

Hoe? De sensor moet in stevig behuizingsmateriaal worden vastgeschroefd of met geschikte ifm-montagetoebehoren worden gemonteerd:

Directe montage via schroefgat

E30562

Tijdelijke montage met magneet

E30491

Montage met magneetadapter

E30475

Montage met motorankerschroef

E30540
E30535

Flexibele integratie in een bestaand ecosysteem

FAQ over de VVB3

De producten

Productvergelijking
Basic Condition Monitoring
VVB 3-assig
DataScience Condition Monitoring
VVB 3-assig
Conditiebewakingssensor
VVB 1-assig
Meetbereik 16 g, 2...5.600 Hz 16 g, 2...5.600 Hz 50 g, 2...10.000 Hz
Meetassen x, y, z (configureerbaar) x, y, z (niet configureerbaar) z
Slijtage-indicatoren
(cyclisch)
5 indicatoren:
Materiaalmoeheid (v-RMS), schokken (a-Peak),
wrijving (a-RMS), Crest,
oppervlaktetemperatuur
13 indicatoren:
Materiaalmoeheid (v-RMS), schokken (a-Peak),
wrijving (a-RMS),
oppervlaktetemperatuur
5 indicatoren:
Materiaalmoeheid (v-RMS), schokken (a-Peak),
wrijving (a-RMS), Crest,
oppervlaktetemperatuur
Analysewaarden
(acyclisch)
Onbalans Onbalans
kogellager-demodulatie (BearingScout™)
Interface IO-Link 1.1.3 (COM3)
SIO modus
IO-Link 1.1.3 (COM3)
SIO modus
IO-Link 1.1.1 (COM2 / COM3)
SIO modus
Montage Montageschroef M5 Montageschroef M5 Stelschroef M8
stelschroef ¼''28
Ruwe gegevens (BLOB) Versnellingstijdsignaal 4 s (synchroon)
of maximaal 12 s (één as)
Versnellingstijdsignaal 4 s (synchroon)
of maximaal 12 s (één as)
Versnellingssignaal in tijd 4 s
Extra functies
  • Machine-urenteller
  • 9 dagen datahistorie
  • Limietwaarde-configuratie (ISO 20816-3)
  • Status-LED
  • Machine-urenteller
  • 9 dagen historie karakteristieke waarden
  • Grenswaardeconfiguratie (ISO 20816-3)
  • Status-LED
  • Aangepaste configuratie van de schakeluitgang
  • Machine-urenteller
  • ISO 20816-3 selectie via artikelnummers