• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Vista principal
  2. ecomatDisplay

ecomatDisplay: robustas HMI para uso en máquinas móviles

Robusta HMI CR1102 con pantalla de 10

Pantallas de alta resolución, programación sencilla y máxima conectividad: así es la familia ecomatDisplay. Las robustas HMI (interfaces hombre-máquina) están optimizadas para su uso tanto en cabinas como en exteriores de máquinas móviles, siendo perfectas para entornos exigentes. Ofrecen una excelente legibilidad en condiciones de luz extrema, tanto muy brillante como muy oscura, y gracias a su alto grado de protección (IP65 / IP67) y a la tecnología de unión óptica (Optical Bonding), están perfectamente protegidas contra la humedad. El potente PLC integrado se puede programar libremente mediante CODESYS 3.5 o Qt, lo que ofrece al usuario la máxima flexibilidad y permite realizar tareas de visualización y manejo de forma fiable.

Gracias a la gran variedad de interfaces, como CAN, vídeo analógico, USB 2.0 y Ethernet, las pantallas ecomatDisplay ofrecen una conectividad máxima. Además, el reloj en tiempo real integrado permite añadir marcas de tiempo a los datos de registro para una mejor trazabilidad.

Frío extremo, calor, polvo, vibraciones, agua o hielo: nada altera el rendimiento de las ecomatDisplay. El diseño exterior de estas robustas pantallas HMI también tiene mucho de lo que alardear: la carcasa de aluminio fundido y el cristal frontal endurecido son capaces de resistir incluso las condiciones ambientales más extremas. Las robustas HMI pueden utilizarse con el sistema RAM Mount, ya consolidado, o instalarse como equipos encastrados. Ya sea en orientación vertical u horizontal, las ecomatDisplay convencen en cualquier posición.

ecomatDisplay en detalle

Ventajas del producto ecomatDisplay

Alta resolución
Las pantallas de alta resolución de la robusta HMI ofrecen hasta 16,7 millones de colores y garantizan una legibilidad óptima incluso en entornos luminosos y oscuros gracias al sensor de luz integrado (hasta 1100 cd/m², regulable hasta el 1 %). Según la aplicación, existen variantes con pantalla multitáctil capacitiva o equipos exclusivamente de visualización.

Flexible y modular
Independientemente de si se necesita una versión con pantalla táctil o con botones: todas las HMI robustas pueden cargarse con el mismo firmware y la misma aplicación. De este modo, los equipos se pueden seleccionar y utilizar de forma flexible según los requisitos, sin esfuerzo adicional en software ni programación.

Posibilidad de actualización / OTA
Gracias a la interfaz ecolog integrada, la ecomatDisplay se convierte en la unidad central de mantenimiento. Las actualizaciones de software se pueden ejecutar directamente sobre el terreno. Además, se puede acceder fácilmente a información sobre los componentes. En el futuro, esta plataforma será la base para las soluciones de gestión de flotas. Una partición de actualización independiente sienta las bases para realizar actualizaciones remotas "over the air" con fiabilidad: se garantiza la conservación de los datos de las aplicaciones y de los equipos incluso durante las actualizaciones del firmware.

Capacidad de comunicación
CAN, Ethernet o USB: gracias a una gran variedad de protocolos integrados, las ecomatDisplay se comunican sin esfuerzo y garantizan así la flexibilidad en la red.

Una asistencia más sencilla
El esfuerzo dedicado al mantenimiento y la asistencia técnica se reduce al mínimo gracias al acceso directo a la documentación mediante códigos QR, las solicitudes de asistencia automáticas con datos de las máquinas y de los errores, así como los accesos temporales a la red WLAN.

Conectividad digital
El acceso a través de la web, el registro de datos integrado, la integración de cámaras mediante Ethernet y la compatibilidad con MQTT y OPC UA abren nuevas posibilidades para las máquinas conectadas y basadas en datos.

Esquema del sistema

Ejemplo de un esquema de sistema con los productos de ifm ecomatDisplay CR1102 con pantalla de 10

La ecomatDisplay es un verdadero talento en comunicación y ocupa una posición central en la máquina móvil. Para un manejo cómodo, hay disponibles variantes con pantalla táctil y/o teclado RGB. Si la ecomatDisplay se utiliza únicamente para mostrar información, también hay modelos adecuados sin funciones de entrada.

Gracias a los numerosos sensores del sistema, como el sensor de luz, es posible supervisar y controlar numerosas funciones de forma sencilla. Por ejemplo, se puede ajustar automáticamente el brillo o leer la tensión de a bordo de manera rápida y fácil.

También en materia de comunicación, las ecomatDisplay son auténticos todoterreno. La compatibilidad con los más diversos protocolos de comunicación, como servidor/cliente Modbus, CAN, CANopen, J1939, protocolos Ethernet TCP/UDP, variables de red a través de Ethernet o USB, OPC UA, PROFINET y EtherCAT, garantiza una comunicación fluida con otras interfaces.

El usuario dispone además de un visualizador de PDF y reproductores de vídeo y audio. Mientras que el reproductor de vídeo y el visualizador de PDF desempeñan un papel importante en asistencia técnica, diagnóstico y mantenimiento, el reproductor de audio puede utilizarse, por ejemplo, para advertencias habladas, ayudando directamente al operador durante el funcionamiento de la máquina. Para obtener información de asistencia de alta calidad, también se puede utilizar el generador de códigos QR.

Muchas máquinas móviles se desplazan en entornos con personas, animales y otras máquinas. Para garantizar la máxima seguridad, las funciones de cámara son de vital importancia. La pantalla ecomatDisplay cumple estos requisitos especiales mediante la integración dinámica de cámaras para el reconocimiento de personas y la supervisión del área de trabajo. La integración dinámica está disponible tanto para cámaras analógicas como digitales e incluye, entre otras funciones, la superposición de imágenes. De este modo, las advertencias pueden proyectarse directamente sobre la imagen de la cámara y alertar al operario de la máquina a tiempo. Gracias a todas estas características y funcionalidades, las pantallas ecomatDisplay son auténticas todoterreno y resultan ideales para su uso en máquinas móviles.

Ejemplos de aplicación

Vídeo del producto

Preguntas frecuentes

Productos

¿Pantalla táctil o botones? Tú decides.

Diferentes conceptos de manejo, una única plataforma: elige el equipo que mejor se adapta a tu máquina sin renunciar a ninguna prestación de software ni rendimiento.

  • Firmware común para todos los tamaños de pantalla
  • Una misma aplicación sin necesidad de adaptaciones
  • Fácil sustitución y escalado

Independientemente del hardware que elijas, te beneficiarás de un concepto de plataforma integral: todos los equipos se cargan con el mismo firmware y comparten la misma aplicación, compatible con todas las variantes sin necesidad de adaptaciones. La estandarización de las interfaces y los sistemas de comunicación garantizan la máxima coherencia, al tiempo que reducen el esfuerzo de desarrollo, facilitan el escalado y simplifican considerablemente los procesos de servicio técnico.


Sin botones
N.º de referencia Tamaño Función táctil Procesador
(ARM, 64 bits)
Memoria Resolución Formato
Brillo cd/m² Interfaz Ethernet Interfaz CAN Interfaz USB Puertos de entrada de vídeo
CR1142 4,3'' Sí Dual Core, 1,4 GHz 4 Gbytes 800x480 16:10 1000 1 1 - -
CR1143 - 1 1 -
CR1144 No 1 1 - -
CR1079 7'' Sí Dual Core, 0,8 GHz 32 Gbytes 1 4 1 2
CR1103 10'' Quad Core, 1,2 GHz 64 Gbytes 1280x800 2 4 2 4
CR1202 12,3'' No Dual Core, 0,8 GHz 32 Gbytes 1280x480 8:3 1 4 1 2
CR1213 Sí Dual Core, 800 MHz 10 Gbytes 1 4 1 2
CR1203 Quad Core, 1,2 GHz 64 Gbytes 2 4 2 4
CR1205 12'' 1280x800 16: 10 1100 2 4 2 4


Con botones en un solo lado

N.º de referencia Tamaño Función táctil Procesador
(ARM, 64 bits)
Memoria Resolución Formato
Brillo cd/m² Interfaz Ethernet Interfaz CAN Interfaz USB Puertos de entrada de vídeo
CR1140 4,3'' No Dual Core, 1,4 GHz 4 Gbytes 800x480 16:10 1000 1 1 - -
CR1141 - 1 1 -
CR1150 5'' Dual Core, 0,8 GHz 8 Gbytes 1 2 1 -
CR1152 Sí 32 Gbytes 1 4 1 2
CR1074 7'' No 8 Gbytes 800 1 2 1 -
CR1075 32 Gbytes 1 4 1 2
CR1076 Quad Core, 1,2 GHz 64 Gbytes 2 4 2 4
CR1077 Sí 2 4 2 4
CR1102 10'' 1280x800 1000 1 4 1 4
CR1204 12'' 1100 2 4 2 4


Con botones en ambos lados

N.º de referencia Tamaño Función táctil Procesador
(ARM, 64 bits)
Memoria Resolución Formato
Brillo cd/m² Interfaz Ethernet Interfaz CAN Interfaz USB Puertos de entrada de vídeo
CR1078 7'' Sí Quad Core, 1,2 GHz 64 Gbytes 800x480 16:10 1000 2 4 2 4