AGV y AMR
En vehículos automatizados como los AGV y AMR, el encóder de seguridad proporciona una detección fiable de la posición y el movimiento, lo que favorece una navegación y un control precisos en entornos dinámicos como almacenes, fábricas y centros logísticos.
Máquinas forestales móviles
En las máquinas forestales móviles, el encóder de seguridad permite detectar con precisión la rotación y la posición, lo que garantiza un control preciso al talar, cortar y transportar materiales de madera.
Maquinaria móvil
El encóder de seguridad garantiza un control y una supervisión precisos de elementos móviles como ejes y escaleras giratorias, lo que aumenta la seguridad y la eficiencia de la maquinaria móvil en diversos sectores, como en los vehículos de construcción, de recogida de basura y de extinción de incendios.
Grúas y máquinas elevadoras
Con el encóder de seguridad, las grúas y máquinas elevadoras son capaces de detectar con precisión los ángulos de rotación y las posiciones de altura, lo que permite una manipulación segura y eficiente de cargas pesadas en diversas aplicaciones industriales.