You probably do not come from: Mexico. If necessary, change to: United States
  1. Sensor de visión 3D inteligente O3M
  2. Sistema con cámara O2M

Sistema con cámara O2M

  • Carcasa cerrada y totalmente encapsulada con IP 67 / IP 69K
  • Gran resistencia frente a choques y vibraciones
  • Sistema calefactor para la lente con regulación de temperatura
  • Ajuste automático del brillo
  • Homologación de tipo E4


Cámaras universales de alta resistencia
La supervisión de zonas de trabajo y con cámaras de visión trasera cobra cada vez mayor importancia en las aplicaciones con maquinaria móvil. El sistema con cámara O2M con salida de vídeo analógica (PAL) está especialmente diseñado para las condiciones más extremas gracias a su carcasa resistente a la presión y a su sensibilidad a la luz de < 0,05 lux.

El nuevo sistema con cámara O2M se puede conectar directamente, entre otros, a las pantallas HMI PDM360 a color y con interfaz analógica. De esta forma, la pantalla HMI se puede utilizar tanto para indicar la información de las máquinas, como también para visualizar la imagen de hasta dos cámaras. No es necesario un monitor por separado.

Asimismo los monitores E2M231 o E2M232 también se pueden conectar a través de "Plug & Play".

Alcance y tamaño del campo de visión

Ángulo de apertura 118° (O2M202 y O2M203)

Productos y ejemplos de cableado

Ir a los productos

•Cámaras 2D para aplicaciones móviles con salida de vídeo analógica

Cámaras 2D

• Monitores para cámaras analógicas

Monitores analógicos

• Prolongadores para cámaras en aplicaciones móviles

Prolongadores

• Divisor de vídeo para aplicaciones móviles

Multiviewbox

• Conmutador de vídeo con 3 puertos para O2M

Conmutador de vídeo

Ejemplo de conexión con divisor de vídeo