- Novedades de productos
- Soluciones IIoT
- Acceso rápido a los datos de producción mediante conexión directa a la nube
Acceso rápido a los datos de producción mediante conexión directa a la nube
Acceso sencillo a la nube
Con io-key, iniciarse en el mundo IoT industrial es fácil y rápido. Ya sea en instalaciones remotas, en el sector del transporte y la logística o directamente en entornos de producción, dos sensores IO-Link pueden conectarse directamente al io-key. Con los accesorios adecuados, es posible añadir más sensores. El io-key transmite los datos del sensor directamente a moneo Cloud, donde se visualizan, analizan y supervisan en un panel de control intuitivo. Gracias a la conectividad móvil integrada, no se requiere hardware adicional ni complejas integraciones informáticas para aprovechar los datos de forma eficiente.
Seguro y fiable
La comunicación inalámbrica a través de redes móviles hace que el io-key sea especialmente interesante para instalaciones de difícil acceso o remotas. Para su funcionamiento, el io-key solo necesita una fuente de alimentación.
Gracias a su diseño robusto con grado de protección IP65, funciona de forma fiable incluso en entornos industriales exigentes. Además, moneo Cloud se aloja en centros de datos certificados y cumple con los más altos estándares de seguridad.