- Novedades de productos
- Monitorización de condición
- Sensor de vibración para máquinas móviles
Sensor de vibración para máquinas móviles
Supervisión constante del estado de la máquina móvil
Ya sea un desequilibrio en las cuchillas giratorias de las segadoras, cavitación, cuerpos extraños en bombas de drenaje móviles o golpes en componentes críticos: si estas incidencias pasan desapercibidas, pueden provocar daños costosos y largos tiempos de inactividad.
Cómodo e informativo
El sensor de monitorización de condiciones de 3 ejes VMB301 está diseñado para su uso en aplicaciones móviles y, gracias a la interfaz CANopen, se puede integrar perfectamente en la red del vehículo y en la gama de sistemas de ifm. Opcionalmente, la resistencia de bus de 120 ohmios integrada se puede activar o desactivar a través de CANopen. Esto reduce los costes y aumenta la flexibilidad.
Monitorización integral de condiciones
Una vez conectado, el sensor VMB301 transmite en tiempo real una gran cantidad de indicadores de estado fiables: fatiga (v-RMS), fricciones mecánicas (a-RMS), impactos (a-Peak), tensiones mecánicas (d-Peak2Peak), desgaste estadístico de los rodamientos (Crest) y temperatura de la superficie. El innovador BearingScout™ para el análisis de rodamientos y la medición dinámica de desequilibrio completan la gama de funciones del VMB301 como solución autónoma de monitorización de condiciones para máquinas móviles.
Para la monitorización remota, los datos de estado y de la máquina se pueden transmitir a través de módem de radio a mobile IoT, la plataforma IIoT de ifm para máquinas móviles.