• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Novedades de productos
  2. Procesamiento de imágenes / identificación
  3. Cámara 2D/3D totalmente integrada apta para aplicaciones móviles

Cámara 2D/3D totalmente integrada apta para aplicaciones móviles

Aprendizaje profundo al más alto nivel, made by ifm

La detección fiable de personas es indispensable en máquinas móviles y difíciles de maniobrar. La primera cámara 2D/3D del mundo basada en IA con tecnología PMD, especialmente diseñada para máquinas móviles, combina una excelente detección de personas con la tecnología PMD 3D para la detección de obstáculos. Mediante la fusión de sensores 2D y 3D y un potente procesador de IA, esta solución ofrece un rendimiento de detección inigualable, todo ello como un sistema completamente integrado.

Detección de personas asistida por IA para la seguridad en tiempo real

La cámara inteligente distingue de forma fiable entre personas y otros obstáculos y emite señales de advertencia escalonadas al conductor en caso de peligro. Las advertencias solo se emiten si existe el riesgo de una colisión potencialmente peligrosa con personas u obstáculos. Así se evitan las alarmas innecesarias para no distraer al conductor.

El sistema de detección de obstáculos integrado funciona de forma totalmente autónoma, sin necesidad de hardware adicional. El sistema se supervisa a sí mismo para detectar manipulaciones o fallos de funcionamiento, como la suciedad en el parabrisas o caídas de tensión. Además, se transmite un vídeo en tiempo real a través de Fast Ethernet, opcionalmente en formato H.264, H.265 o MJPEG.

Personalizable: tu lógica específica, directamente en la cámara

Con la O3M AI, el usuario tiene la posibilidad de ejecutar sus propias lógicas y funciones matemáticas complejas directamente en la cámara y transferir los resultados al controlador de la máquina a través de las interfaces disponibles. Además, se pueden crear superposiciones personalizadas que se muestran en la transmisión de vídeo en función de los eventos. En el software de parametrización Vision Assistant, se pueden realizar ajustes fácilmente mediante la interfaz con función de arrastrar y soltar.