- Novedades de productos
- Sensores
- Detectores resistentes a la presión para la detección de posiciones finales
Detectores resistentes a la presión para la detección de posiciones finales
Campos de aplicación
Los detectores están especialmente diseñados para la detección de posiciones finales en cilindros hidráulicos. Se pueden instalar enrasados o semienrasados mediante rosca y detectan con precisión el objetivo de acero en la varilla del pistón. Gracias a su alta resistencia a la presión y a su capacidad para detectar metales ferromagnéticos, los sensores también se utilizan de forma versátil en otros componentes hidráulicos, como válvulas o bombas.
Dos versiones para diferentes necesidades
La versión estándar con rosca permite un montaje y ajuste flexibles en diferentes cilindros hidráulicos, de modo que un solo detector puede cubrir múltiples tipos de cilindros. La versión especial M9H tiene un tope final, lo que facilita considerablemente el montaje cuando siempre se utiliza el mismo tipo de cilindro.
Valor añadido con IO-Link
Las variantes de detector con IO-Link ofrecen funciones adicionales, como, por ejemplo, un contador de carreras o ciclos de conmutación, así como una identificación inequívoca de los detectores. La supervisión del tiempo entre las posiciones finales y la medición de la temperatura permiten realizar un mantenimiento adaptado a las necesidades.