• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Novedades de productos
  2. Sensores
  3. Sensor ultrasónico SU Puresonic Mobile

Sensor ultrasónico SU Puresonic Mobile

Garantizar la calidad del proceso en las máquinas móviles

El sensor ultrasónico SU Puresonic Mobile se caracteriza por su diseño sin pantalla y su resistencia a altas temperaturas. Es ideal para aplicaciones móviles y procesos con temperaturas continuas del fluido de hasta 120 °C. Algunos ejemplos son los procesos de control de temperatura, las máquinas fertilizadoras en ingeniería agrícola y las hormigoneras. El sensor detecta con fiabilidad los caudales de una amplia gama de fluidos de base acuosa, como pesticidas, mezclas de glicol y aceites.

Tubo de medición robusto sin componentes internos

El tubo de medición del SU Puresonic Mobile está fabricado en acero inoxidable y no contiene elementos de medición, juntas ni piezas móviles. Así se evitan de antemano los errores causados por daños, fugas o bloqueos, así como la caída de presión debida al diseño.

Productos