You probably do not come from: Mexico.  If necessary, change to: United States
  1. Productos
  2. Software / soluciones IIoT
  3. Software de parametrización
  4. moneo configure

moneo configure

  • Parametrización a través de maestro Ethernet
  • Acceso a los sensores del nivel de campo sin intervención del PLC
  • Posibilidad de activación online y offline de la licencia
  • Escaneo de una red IO-Link compleja con maestros y equipos
  • Parametrización offline de un conjunto de parámetros sobre la base de un IODD

moneo configure


moneo configure

La sencilla parametrización online y offline de todos los equipos IO-Link, independientemente del fabricante, es posible con una sola herramienta de software: moneo configure. El software simplifica la parametrización unificada de todos los sensores y actuadores con interfaz IO-Link y la parametrización de los maestros IO-Link de ifm.

La visualización de los datos del proceso facilita la configuración y el diagnóstico. Funciones inteligentes como el acceso directo a la base de datos IODD Finder aumentan la estabilidad de los procesos durante la puesta en marcha y la sustitución de equipos IO-Link en la producción. Además, existen otras funciones y complementos que facilitan la configuración del PLC.

moneo configure está disponible en la versión autónoma (QMP010), como instalación de usuario único, por ejemplo en un portátil de mantenimiento, o como versión modular (QMP020) para una instalación central del sistema operativo moneo OS con moneo RTM.