1. Inicio
  2. Productos
  3. Sensores para control de movimiento
  4. Sistemas para evaluación de señales estándar
  5. Pantallas con función de supervisión

Sistemas para evaluación de señales estándar - Pantallas con función de supervisión

  • Pantalla LED de 6 dígitos fácil de leer
  • Modelos con AC o DC
  • Monitorización fiable de sensores con señales estándar analógicas
  • Combinaciones de señales y valores de indicación escalables libremente
  • Salida de conmutación para el control fiable de los valores límite

Sistemas para evaluación de señales estándar - Pantallas con función de supervisión



Pantallas con función de supervisión

La pantalla multifunción se utiliza para visualizar magnitudes físicas derivadas de señales analógicas estándar. El funcionamiento del equipo puede adaptarse ajustando diferentes parámetros a la aplicación correspondiente.
Las dos entradas analógicas pueden visualizarse en escala entre sí y por separado o enlazadas. Para ello es posible, p. ej., efectuar la configuración como indicación de presión diferencial o como indicación porcentual.
Las dos salidas de conmutación también pueden ajustarse independientemente entre sí. Así, es posible, p. ej., regular el llenado automático de un depósito con una bomba.
La pantalla puede montarse cómodamente en una carcasa o en paneles de mando.