• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Nouveaux produits
  2. Capteurs
  3. Capteur de niveau à seuils LMH avec sonde de mesure en céramique

Capteur de niveau à seuils LMH avec sonde de mesure en céramique

Friture, pasteurisation, condensation fiables

Le capteur de niveau à seuils LMH assure une détection fiable du fluide à base d’eau ou d’huile, même à des températures élevées permanentes allant jusqu’à 250 °C. Dans la production alimentaire industrielle, par exemple dans des process de friture, de pasteurisation du lait ou dans les process NEP/SEP, le capteur contribue à une qualité durable des process, tout comme dans les applications à haute température dans les secteurs pharmaceutique, chimique et biotechnologique.

Le capteur détecte le niveau limite et la température

La sonde de mesure en céramique très pure et robuste, typique d’ifm, résiste aux milieux abrasifs et assure une utilisation durable du LMH. Comme le capteur transmet via IO-Link à la fois le niveau limite et la température du fluide, le besoin en points de mesure supplémentaires peut être réduit.

La suppression des dépôts fournit des résultats précis et fiables

Le LMH offre une suppression efficace des dépôts de fluides déjà connue du capteur de niveau à seuils LMT. Les commutations intempestives qui pourraient entraîner une vidange ou un débordement des réservoirs sont exclues.

Le concept d’étanchéité assure la flexibilité

Le capteur de niveau à seuils est conçu pour être utilisé aussi bien dans un environnement aseptique que dans un environnement industriel. Le concept d’étanchéité bien conçu simplifie l’adaptation aux conditions individuelles.

Acheter le produit